CP-E系列开关电源

高性价比开关电源


CP-E 系列开关电源大幅缩减了产品类型,但功能更为强大。所有电源都可在高达 +70 °C 的环境温度下可靠运行。


主要优势

  • 所有 24 V 的 CP-E 系列开关电源(> 18 W)都具有一个输出触点,用于监视输出电压和实现远程诊断
  • 出色的品质,全球范围适用:CP-E 系列开关电源具有很宽的 AC 或 DC 供电范围
  • 输出电压连续可调。可优化应用,例如调高输出以补偿远距传输的线损电压
  • 对于 ≤40 V 的并联开关电源的解耦,可采用冗余单元,以实现真正的冗余

主要特性

  • 输出电压可调:5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC
  • 输出电流:0.625 A / 0.75 A / 1.25 A / 2.5 A / 3 A / 5 A / 10 A / 20 A
  • 功率范围:15 W, 18 W, 30 W, 60 W, 120 W, 240 W, 480 W
  • 效率高达 90%
  • 低功率耗散、低热
  • 环境工作温度范围:-40 ...+70°C


 

想了解更多产品和服务信息?

EPLAN


产品及文档一览

产品
文档
Loading documents


相关产品



Select region / language