Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

CP-S

高端电源解决方案

CP-S是ABB的标准系列,是适用于多种应用的高端开关电源产品。

客户受益

  • 整体功率裕量高达50%,即使在重载条件下也无需选用大电源
  • 过载或短路时也具有出色性能。过载时电流不会跌落,这种方式能够实现大负载的可靠起动

主要特点

  • 输出电流:5 A、10 A和20 A
  • 整体功率裕量高达50%
  • 5 A 和 10 A 设备(带插拔式接线端子)
  • 输入电压范围:110-120 V AC或220-240 V AC
  • 输出电压固定:24 V DC
  • 可并联用作冗余

 

想了解更多产品和服务信息?

产品及文档一览

产品
文档
Loading documents