CP-S.1系列单相开关电源

单相,自动化行业的 24 V DC 完整开关电源方案,从 3 A 到 40 A


ABB 新的单相开关电源系列 CP-S.1,一共有 5 个型号,额定输出电压为 24 V DC,最大输出功率 960 W。它具有体积小、认证多等优点,其金属外壳使它能很好的适用于多个行业,特别是自动化领域。

 

主要优势

  • 24 V DC 输出的完整产品线:从 72 W 到 960 W,可用于各种行业,特别是 OEM 领域
  • 宽范围 AC/DC 输入,认证非常全,包括 DNV,且 CP-S.1 的 EMC 等级可以安装在船的驾驶室中,全球通用性好
  • 效率最低为 89%,最高为 94%,高效率低功耗,为客户节省运行费用,且符合环保要求
  • 提供 150% 的功率裕度,持续时间为 5 s,能可靠启动带冲击电流的负载
  • 宽度窄,可节省宝贵的安装空间
  • 当输出电压小于 90% 的设定电压时,继电器报警触点 ‘OUTPUT OK’ 会断开,LED 会闪烁,给客户提供明确的信息
     

主要特性

  • 额定输出电压:24 V DC,调节范围: 24 … 28 V DC
  • 额定输出电流:3 A, 5 A, 10 A, 20 A 和 40 A
  • 效率从 89% 到 94%
  • 输出功率裕度 150 % IN ,可持续 5 s
  • 宽范围 AC 和 DC 输入,且经过第三方认证
  • 模块宽度非常小
     


想了解更多产品和服务信息?

相关产品



产品及资料一览

产品
资料
Loading documents


Select region / language