壁装式 POE 供电无线路由器

高效便捷,体验无线自由

POE_1183

想要一款既能装饰又不占空间,而且设置简单的无线路由器? ABB壁装式POE 供电无线路由器,传承了ABB 开关插座一贯严谨细致的品质,兼具美观的设计和强大的信号穿透力,从此告别杂乱的网线,再也不用担心宝宝拔线啦。

想了解更多产品和服务信息?

工作系统图

POE_785

多款边框

POE

极速体验,始终领先

基于POE(局域网供电),引领无线网络新体验。

安装一步搞定,更智能轻松

只需正常接入网线,无需额外布电源线。简单友好的用户界面,默认工作模式下无需任何设置即可连入局域网。

信号覆盖,超乎想象

可实现多点分散覆盖,为多用户同时上网,提供优质、高速率的无线网络接入服务。

适用于各种建筑

专为别墅、公寓、写字楼、学校、餐厅、高档酒店等房间密集环境的无线网络而设计,让每一个角落都有流畅的网络体验。


技术参数


项目
参数
供电方式
POE 供电
工作频率
802.11b/g/n: 2.4GHz-2348GHz
功耗
< 2w
工作温度
0℃~40℃
工作模式
AP 模式(出厂默认)
Router 模式
无线
无线信道设置:Auto/1-11)
信道带宽设置:20MHz-40MHz
无线发射功率调整
指示灯
常亮
闪烁
常灭
系统正常待机中
系统启动中、工作状态中
默认情况下系统不正常、除非人为关灭

网上商城

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language