所有调频/电视插座都满足最高屏蔽要求,符合Class A标准。此外,插座安装深度也大大减小,由此简化了安装过程。
ABB天线插座提供以下类型:
- 用于线缆连接的调频插座
传输带宽为5至2,400 MHz,符合IEC 169-2和EN 50083-2、-4;面板配备2个通用型天线插座的接口,以M3螺钉固定
- 用于卫星调频连接的调频插座
传输带宽为47至2,150 MHz,符合IEC 169-2。面板配备3个通用型天线插座的接口,以M3螺钉固定
- 用于双接收器的天线插座
盖板(50×50 mm)通用于所有开关面板系列,配备4个接口的调频插座,适用于Ankaro/Hirschmann/WISI;通讯插件的面板仅能使用50×50mm的无螺钉连接面板。