Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

电话插座模块

适用于所有线缆

电话插座(TAE)适用于模拟电话线连接(a/b接口)以及用线缆连接NTBA的ISDN连接。

进行国际电信连接时必须采用相同的连接技术,为此,EN 41001对全球标准化电信安装进行了规定。对于模块化插座或Western technology插座,目前市场上提供4芯、6芯和8芯连接器。例如,8芯连接器主要用于实现基本的ISDN连接。
客户受益
  • 对于模块化插座或Western technology插座,目前市场上提供4芯、6芯和8芯连接器
  • 8芯连接器用于实现基本的ISDN连接
  • ABB/Busch-Jaeger的电话连接器提供多种型号可选

主要特性

  • 对于1部电话或1个终端设备(如传真机、应答机、调制解调器),6针连接器适用于1根用户线
  • 对于2部电话和1个额外设备或1个数据传输单元(如传真机、应答机、调制解调器),2x6/6针连接器适用于2根用户线
  • 对于1部电话和2个额外设备或2个数据传输单元(如传真机、应答机、调制解调器),3x6针连接器适用于1根用户线
  • 支持ISDN cat. 3,符合IEC 603-7/DIN EN 60603-7),2x6针连接器适用于1部电话、1个额外设备单元或1个数据传输单元

想了解更多产品和服务信息?

亮点