Global site

信息插座

适用于模拟和数字通信终端设备

信息插座是一个终端设备连接器,符合RJ标准。

信息插座主要用于电话和ISDN卡等模拟和数字通信终端设备,具有1到2个RJ插座,适用于RJ45插头(也叫Western插头或模块化插头),还支持RJ11和RJ12插头。带2个插口的通用型信息插座可独立或并行传输数据,支持8芯或4芯(内部4个位置)。

可以依据插座的编号或者插座的类型对信息插座进行命名标示。

ABB通用型数据连接器提供以下型号:

  • 通用型数据连接器
    (1个母连接器,8针)
  • 通用型数据连接器,带引线出口
    (2个并联开关的母连接器,2x8 (8) 针)
  • 通用型数据连接器,带引线出口
    (2个母连接器,8/8 (8) 针)
  • 通用型数据连接器,带屏蔽式RJ45插头,cat. 5e
    (1个母连接器,8 (8) 针)
  • 通用型数据连接器,带屏蔽式RJ45,插头,cat. 5e
    (2个母连接器,8/8 (8) 针)
  • 通用型数据连接器,带屏蔽式RJ45插头,cat. 6A iso
    (1个母连接器,8 (8) 针)
  • 通用型数据连接器,带屏蔽式RJ45插头,cat. 6A iso
    (2个母连接器,8/8 (8) 针)

想了解更多产品和服务信息?

产品系列及型号

德逸系列

德静系列

由雅系列

德宁系列

由 • 艺 系列

德韵直边系列

永致系列

由悦系列

亮点

网上商城

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们