USB插座模块

轻松连接,不费吹灰之力

dk-usb

通用串行总线(USB)是一种串行总线系统,用于连接计算机和外围设备。在计算机处于运行状态时可连接USB设备或或存储介质(USB记忆棒),并可自动识别所连接设备及其特征。

在USB诞生之前,家庭或个人电脑用于连接配件和外围设备的插头和插口多种多样。USB诞生后,取代了之前几乎所有的接口,大大方便了用户。目前USB 3.0的总数据传输率已经高达500 MByte/s。

通过Busch-Jaeger的USB通信适配器,您可以轻松连接移动终端设备,例如计算机附件(打印机、扫描仪、USB记忆棒等)或数字摄像机。

  • USB插座:A型,支持USB-2.0
  • 连接5芯USB连接线
  • 适用于电缆管道、嵌入式设备箱和地下系统
客户受益
  • 通过ABB/Busch-Jaeger Busch-Jaeger的USB通信适配器,您可以轻松连接移动终端设备,例如计算机附件(打印机、扫描仪、USB记忆棒等)或数字摄像机。
  • 多种连接选项
  • 可整合在开关面板系列之中
  • 适用于电缆管道、嵌入式设备箱和地下系统

主要特性

  • 嵌入式安装
  • USB 3.0的总数据传输率高达500 MByte/s
  • USB插座:A型,支持USB-2.0
  • 连接5芯USB连接线

想了解更多产品和服务信息?

无标题文档

产品系列及型号


产品系列 产品型号
VDI系列 AD475

亮点

网上商城

Select region / language