VGA插座模块

在显卡和显示器之间进行模拟信号传输

dk-vga

视频图形阵列(VGA)是一种模拟图像传输标准,用于显卡和显示器之间的插头和电缆连接,模拟VGA信号由显卡的RAMDAC产生。

通过Busch-Jaeger的VGA通信适配器,个人电脑、笔记本电脑和显示器(例如监视器或投影仪)之间的模拟视频数据传输成为可能。
该适配器还支持高清(1,920 x 1,080 像素)视频,适用于连接15芯VGA电缆。

客户受益
  • 通过Busch-Jaeger的VGA通信适配器,个人电脑、笔记本电脑和显示器(例如监视器或投影仪)之间的模拟视频数据传输成为可能
  • 多种连接选项
  • 可集成至开关系列产品

主要特性

  • 嵌入式安装
  • The adapter is also fully HD-capable (1,920 x 1,080 pixel) 支持高清(1,920 x 1,080 像素)视频
  • 适用于连接15芯VGA电缆

想了解更多产品和服务信息?

无标题文档

产品系列及型号


产品系列 产品型号
VDI系列 AD477

亮点

网上商城

Select region / language