Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

DaaS系列 智能终端门口机

住宅云对讲解决方案


ABB 智慧社区云对讲 智能门禁终端门口机,采用基于安卓 7.X 智能操作系统,四核高性能处理器,支持有声视频及图片宣传信息等;支持手机 APP 通话开锁等云对讲功能,简单布线(电源线),易于安装;是一款为存量住宅改造市场量身定制的智慧云对讲解决方案。


主要优势

ABB 智慧社区云对讲系统,可实现快速稳定布局。无需特殊系统设备接入,只需一台云对讲智能门禁终端(门口机)+ 用户 APP + 物业中心管理机即可实现云对讲门禁功能。ABB 特有的云安全控制技术和数据通讯技术可实现云对讲功能的可靠稳定运行。

 
  • 配置简单:通过网络直连云对讲系统,无需本地部署额外设备
  • 远程互联:用户APP支持围墙机、单元门禁终端呼叫对讲,远程开锁
  • 访客通行:访客通过住户APP邀请信息开锁,物业端自动记录访客记录
  • 人脸识别:人脸识别开门,无接触通行
  • 电梯联动:开门即呼叫电梯,减少接触,提升用户体验
  • 灵活开锁:支持7种开锁方式,方便每一位住户(二维码、密码、远程、蓝牙、呼叫、人脸识别、卡)
  • 出入管理:历史出入记录一目了然,提升物业管理效率 
  • 影音播放:大屏播放影音视频及图片,方便物业公告发送、支持广告投播。
  • 可靠运行:高可靠性设计,支持7种开门方式稳定可靠。
     

主要特性

  • 高清液晶屏:8 英寸 IPS 高清液晶屏,触摸操作,分辨率 1280*800
  • 高性能配置:4 核 CPU 处理器,安卓智能操作系统,支持广告影音及图片播放
  • 双目摄像头:200 万双目宽动态人脸识别摄像头,识别更快速
  • 无复杂布线:支持网线及 4G 无线上网,极大降低安装成本
  • 安装简单:支持便捷式表面或立柱安装