Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

全数字 9" 室内机

可选扩展KNX智能家居控制系统或i-家无线智能家居系统的室内终端

H系列全数字全9寸室内机采用了灵活的埋墙及壁挂兼容设计,不但便于根据现场选择安装方式,还能更好地匹配业主房间的整体效果,手机扩展对讲的引入让客户能够更便利地使用和体验对讲功能。i-bus®智能家居控制系统及i-家无线智能家居系统可选方式的引入,也让有着更多不同需求的智能家居的客户可以选择,同时,其优秀的品质功能保障和智能社区扩展服务也为客户带来更多增值。

客户受益:

  • 可选扩展 KNX 智能家居控制系统或i-家无线智能家居系统
  • 手机扩展对讲,让您感受到科技带来的随意生活
  • 自定义场景及户型图控制方式,大幅度提升智能应用体验

主要特点

  • 数字可视对讲智能家居控制终端,可扩展模拟终端
  • 家庭安防+视频监控+多媒体播放+社区服务
  • 支持手机对讲扩展

技术参数:
工作电压:DC 27 V
静态电流:≤ 100 mA
工作电流:≤ 250 mA
增加报警:≤ 110 mA
防区供电输出:DC 12 V,≤200 mA
环境温度:-10~+55℃
湿度:≤ 95%
视频器件:1/4” Color HD,视场角 104°,最低照度 0.1 Lux,分辨率 500 TVL
显示屏幕:9”彩色TFT,电容式触摸屏 1024*600 pixel
外观材质:阻燃PC+玻璃
外型尺寸:244×166×14 mm
安装方式:壁挂+嵌入式
安装尺寸:开孔225×144×60 mm

网上商城

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们