Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

H系列 全数字单元门口机

充分体现精益求精的设计生产理念


H系列全数字单元门口机选用业内S316级不锈钢,搭配防拆设计,整机安装效果仅3 mm,高防水IP54性能搭配宽范围应用温度-40°C ~ +70°C,充分保障稳定的通话效果。



主要优势
经久、耐用、强适应能力,充分体现精益求精的设计生产理念。


主要特性

  • 放置在小区或单元入口做可视对讲门禁主机
  • 编码式门口机,内置密码及感应卡门禁
  • 支持电梯联动,支持维根读卡设备扩展

技术参数
工作电压:DC 27 V
静态电流:≤ 50 mA
工作电流:≤ 250 mA
环境温度:-40 ~+70℃
湿度:≤ 95%
读卡类型:
- EM ID卡 射频频率125 KHz
- Mifare IC卡 射频频率13.56 MHz
视频器件:1/4” Color HD,视场角 104°,最低照度 0.1 Lux,夜间补偿分辨率 500 TVL
显示屏幕:FSTN 128x64 pixel
外观材质:不锈钢,防护等级 IP54
安装方式:嵌入式



网上商城

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们