Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

H系列 全数字大堂门口机

9寸大屏幕搭配广告播放,大气之选


不锈钢外壳搭配9寸屏幕钢化玻璃的设计,以及室外底座的搭配可以使本款大堂门口机彰显高端大气的感觉,同时门型声腔等经典因素的保留有使其凸显经典设计的效果,内置的组播广告播放功能可以实现多台大堂门口机不间断的宣传播放,为客户以及物业应用方带来增值效果。



主要优势
组播广告播放功能可以实现多台大堂门口机不间断的宣传播放,充分为客户提供增值应用空间。


主要特性

  • 放置在小区或单元入口做可视对讲门禁主机
  • 电容式触摸屏幕及按键,内置密码及感应卡门禁
  • 支持广告播放功能,支持电梯联动,支持维根读卡设备扩展

技术参数
工作电压:DC 27 V
静态电流:≤ 50 mA
工作电流:≤ 300 mA
环境温度:-10 ~+55℃
湿度:≤ 95%
读卡类型:
- EM ID卡 射频频率:125 KHz
- Mifare IC卡 射频频率:13.56 MHz
视频器件:1/4” Color HD,视场角 104°,最低照度 0.1 Lux,夜间补偿分辨率 500 TVL
显示屏幕:9”彩色TFT,电容式触摸屏 800*480 pixel
外观材质:不锈钢,防护等级 IP54
外型尺寸:401×272×30 mm
安装方式:嵌入式
安装尺寸:开孔382×261×60 mm

网上商城

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们