Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

H系列 二次确认门口机

简单实用,灵巧之选


H系列全数字二次确认门口机选用铝合金材质,搭配以独特的防拆设计和小巧实用的外观设计,作为补充功能的设备,很受客户的青睐。



主要优势
小巧实用,安装应用都非常简单,作为客户的补充应用有非常好的效果。


主要特性

  • 安装在住户门口做二次确认或作别墅门口机
  • 呼叫对讲,号码铭牌可换

技术参数
工作电压:DC 27 V
静态电流:≤ 10 mA
工作电流:≤ 150 mA
环境温度:-25~+70℃
湿度:≤ 95%
视频器件:1/4” Color HD,视场角 104°,最低照度 0.1 Lux,夜间补偿分辨率 500 TVL
外观材质:铝合金,防护等级 IP44
外型尺寸:99×168×31 mm
安装方式:嵌入式
安装尺寸:开孔87×136×40 mm



网上商城

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们