Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

H系列 别墅门口机

充分体现精益求精的设计生产理念


H系列全数字别墅门口机选用业内S316级不锈钢,搭配防拆设计,整机安装效果仅3mm,高防水IP54性能搭配宽范围应用温度-40°C ~ +70°C,充分保障稳定的通话效果。



主要优势
经久、耐用、强适应能力,充分体现精益求精的设计生产理念。


主要特性
放置在别墅入口做可视对讲门禁主机。


技术参数
工作电压:DC 27 V
静态电流:≤ 50 mA
工作电流:≤ 250 mA
环境温度:-40 ~+70℃
湿度:≤ 95%
视频器件:1/4” Color HD,视场角 104°,最低照度 0.1 Lux,夜间补偿分辨率 500 TVL
外观材质:不锈钢,防护等级 IP54
安装方式:嵌入式



  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们