Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

HB系列 全数字系列 7" 室内机

高性价比的全数字楼宇对讲室内机


HB系列全数字7寸室内机拥有精巧时尚的外观和崭新简洁的用户界面。沉稳的黑色基调上浮现出一抹亮金,尽显典雅气质。同时搭配灵活简单的应用方式,是满足简单、灵活、自适应能力强且高性价比等需求的理想之选。



主要优势

  • HB系列全数字产品具有较宽的工作电压范围,自适应 12~27 V 范围内的任意电源,这为其灵活自由的组网架构提供了技术上的便利条件。
  • HB系列全数字产品为客户预留了专属空间可显示自定义待机图片,丰富了客户借助楼宇对讲产品室内机做为户内广告栏的宣传方式,为客户带来更多品牌价值。
  • HB系列全数字产品具备呼叫拦截和呼叫转移等灵活的社区呼叫应用管理方式,同时给业主和物业单位都提供了安全性私密性更高的对讲应用。

主要特点

  • 7” 电容触摸屏
  • 超薄外观,14 mm 厚度
  • 全新的更加友好的用户界面
  • 支持抓拍及图像存储(100 张)
  • 支持呼梯(出门呼梯,访客呼梯,同楼道呼梯授权)
  • 支持访客呼叫被管理机拦截
  • 支持访客呼叫转移给其他住户
  • 支持上位机推送图片
  • 支持户户通,户内通
  • 支持接收/发送文本信息给PC管理机
  • 支持8防区,可扩展为 24 防区
  • 超宽工作电压范围:+12~27 V
  • 提供 +12 V / 200 mA 输出供探头使用(可定制)


网上商城