Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

HB系列 全数字系列单元门口机

高性价比的全数字楼宇对讲门口机


HB系列全数字4.3寸门口机拥有IP55的防尘防水等级,及零下40℃至+70℃的工作温度区间。时尚稳重的外观及崭新简洁的用户界面为客户带来更多安全感,同时搭配其灵活简单的应用方式,是满足简单、灵活、自适应能力强且高性价比等需求的理想之选。



主要优势

  • HB系列全数字产品具有宽工作电压范围,可自适应 12~27 V 范围内的任意电源,这为其灵活自由的组网架构提供了技术上的便利条件。
  • HB系列全数字产品为客户预留了专属空间可显示自定义待机图片,大幅丰富了客户借助楼宇对讲产品室内机做为户内广告栏的宣传方式,为客户带来更多品牌价值。
  • HB系列全数字产品具备呼叫拦截和呼叫转移等灵活的社区呼叫应用管理方式,同时给业主和物业单位都提供了安全性私密性更高的对讲应用。

主要特性

  • 大视角4.3” 彩色显示屏
  • 显示屏超低工作温度: -40℃ ~ 70℃
  • 全金属按键,高防护等级:IP55
  • 支持住户和访客呼梯
  • 支持访客呼叫被管理机拦截
  • 支持韦根输出(26 位 / 34 位)
  • 支持每单元最多10台门口机
  • 超宽工作电压范围:+12~27 V
  • 提供 +12 V / 800 mA (峰值)输出供开锁用
  • 开锁时间可调
  • 支持密码开锁、刷卡开锁、门内按钮开锁
  • 支持物业费催缴提醒
  • 支持上位机推送待机图片 160*272 像素


网上商城

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们