Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

HB系列 数字二次确认门口机

简单实用,灵巧之选




HB 系列数字二次确认门口机可支持户内一台或者多台 HB 数字室内机的呼叫、对讲及监视功能,搭配高清摄像头,采用了先进的点对点呼叫技术以及全双工通信技术,一方面保障了在任何时间任意两个设备之间都可进行不受任何干扰的通信,还在通信的语音及画质方面得到了非常好的加强和无延时的通话响应效果,为用户带来更顺畅的应用体验。

该产品采用时尚小巧的全新外观设计搭配灵活组网架构以及简单的安装方式,是满足简单、灵活、自适应能力强且高性价比等需求的理想之选。




主要优势

  • 时尚小巧外观,高清摄像头,以及简单的安装方式,作为 HB 系列的良好高性价比产品补充,深受客户青睐。
  • HB 系列全数字产品具有宽工作电压范围,可自适应 12~27 V 范围内的任意电源,这为其灵活自由的组网架构提供了技术上的便利条件。


主要特性

  • 对接户内一台或者多台室内机,实现视频呼叫,对讲以及室内机监视功能
  • 每户最多可支持扩展 4 台二次确认门口机
  • 200 万像素高清摄像头
  • 夜光补偿
  • 支持在线升级
  • 超宽工作电压范围:+12~27 V
  • 外型尺寸:68×128×23 mm(D/H/W)
  • 安装方式:表面式(推荐采用标准 118 盒二位暗装盒进行竖装适配)
  • 防尘防水等级:IP30


产品一览