Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

全数字系列小门口机

高性价比的全数字楼宇对讲门口机


HB系列全数字小门口机可支持作为别墅门口机或二次确认门口机等不同应用方案,其自身授权发行门禁卡的设计方式可为别墅用户带来更放心的应用体验,双呼叫模式搭配刷卡时室内机同步撤防的功能,使该款门口机受到众多业主的青睐。时尚典雅的外观设计搭配灵活简单的应用方式,是满足简单、灵活、自适应能力强且高性价比等需求的理想之选。



主要优势

  • HB系列全数字产品具有宽工作电压范围,可自适应 12~27 V 范围内的任意电源,这为其灵活自由的组网架构提供了技术上的便利条件。
  • HB系列全数字产品为客户预留了专属空间可显示自定义待机图片,大幅丰富了客户借助楼宇对讲产品室内机做为户内广告栏的宣传方式,为客户带来更多品牌价值。
  • HB系列全数字产品具备呼叫拦截和呼叫转移等灵活的社区呼叫应用管理方式,同时给业主和物业单位都提供了安全性私密性更高的对讲应用。


主要特性

  • 支持IC卡(50 张)
  • 由室内机控制注册卡
  • 支持门状态检测
  • 支持刷卡时室内机同步撤防
  • 支持刷卡开锁,门内按钮开锁,呼叫开锁
  • 支持两种呼叫模式:短按呼叫住户,长按呼叫管理机
  • 超宽工作电压范围:+12~27 V
  • 高防护等级:IP44


网上商城

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们