Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

HD系列 全数字全高清 10" 室内机

全高清1080P家庭智能家居控制终端


HD系列全数字全高清10寸智能家居控制终端采用了全金属边框及钢化玻璃的设计,配以阳极氧化的着色工艺和高精度的CNC打磨,充分体现业内优秀的外观设计水准。其同步传输高达1080P的全高清图像代表着业内高端的图像处理能力,超薄时尚外观和扁平化图标3D式炫酷效果的用户界面,配以智能家居及安防联动效果,充分让客户体验产品所带来的舒适及安全保障,高端客户的必然之选。



主要优势

  • 智能家居联动效果,增进用户体验
  • 手机扩展对讲,让您感受到科技带来的随意生活
  • 清晰的对讲效果
  • 自定义场景及户型图控制方式,大幅度提升智能应用体验

主要特性

  • 10” 电容触摸屏
  • 超薄外观,8 mm 埋墙安装厚度
  • 采用 1080P 的超高清图像显示
  • 内置 500 万像素高清摄像头
  • 采用全金属边框及钢化玻璃面板
  • 采用了高精度 CNC 全金属边框,通过特殊的阳极氧化着色工艺
  • 全新的 3D 化操作界面及扁平化图标设计,致力于全面提升用户体验
  • 超酷的 3D 界面交互体验,超炫的界面切换动画特效,打造前所未有的视觉盛宴
  • 智能手机通过WiFi既能上互联网,又能同时控制家中楼宇对讲和智能家居
  • 采用直观的户型图家电控制方式,与 KNX i-bus智能家居系统无缝连接
  • 多达 8 种可自定义的场景模式
  • 自带安防报警功能,不仅可实现安防与智能家居的联动控制,还可以联动第三方摄像头进行自动录像