0
产品和解决方案
行业
服务
关于ABB
Where to buy
联系我们
职业
Suggestions
Products
See more products
Shopping list preview
Trending
0
产品指南
产品指南
低压产品及系统
低压产品及系统
家居产品
家居产品
楼宇对讲系统
楼宇对讲系统
i-HD系列 室外机
i-HD系列 室外机
i-HD系列 室外机
千万高清人脸识别主机
i-HD系列全数字千万级高清人脸识别主机选用S316级不锈钢,支持人脸、二维码、刷卡等开门功能,高防尘防水IP54性能搭配镜片防雾涂层和内置加热器,符合欧盟高要求的网络安全技术,充分保障数据的完整。
主要优势:
千万高清摄像头,支持130度可视广角,目及之处,一览无遗。
活体识别人脸摄像头提高系统的安全性。
欧式简约风格,一脉相承。
多种呼叫方式,随心所欲。
主要特性:
高清摄像头支持夜间红外线成像功能
可选单列和双列主机形态适应不同安装需求
摄像头镜片防雾涂层和内置加热器,确保任何环境下输出高清图像
支持表面安装和嵌入式安装
防尘防水等级IP54, 防暴等级IK07
集成状态指示灯显示主机开锁、呼叫,更加人性化
页面
楼宇对讲系统