Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

4.3" 室内机

保障安全家居生活

T系列4.3寸室内机T2401,支持壁挂式安装或埋墙式安装,且埋墙式安装可达到5mm效果。同时,搭配多颜色外观(黑、白、金)给客户带来更多选择。8个报警防区及信息发布功能及图像存储功能的加入也为该款室内机提升了安防应用的全面性。

客户受益:
T系列楼宇对讲产品注重通过网线组网的方式为客户带来整体对讲系统的造价节省,并且其组网便利灵活(一线通)调试简单(一键通)的特点深受广大安防客户的青睐。

主要特点:

  • 可视对讲,开锁,联网呼叫,音量及图像可调节
  • 监视,紧急求助报警,8防区报警接口,信息接收查询
  • 图像抓拍,门铃开关,主动呼梯控制

技术参数:
工作电压:DC 35 V
静态电流:≤ 25 mA
工作电流:≤ 80 mA
环境温度:-10 ~+55℃
环境湿度:10%~95%
显示屏:4.3吋彩色TFT,解析度 480*272
电容式触摸按键
外壳材料:阻燃ABS+亚克力,防护等级IP30
外形尺寸: 135×155×21 mm
壁挂式安装:86底盒安装
预埋安装:墙体开孔尺寸 139(L)*116(W) *17.1(H) mm

网上商城

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们