Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

4.3" 室内机

保障安全家居生活

T系列4.3寸室内机T3230,采用独特的外观设计,如一本正在展开的书籍供客户阅读。本款室内机保留了常规的对讲及开锁应用,成为仅需基本功能客户的理想之选。

客户受益:
T系列楼宇对讲产品注重通过网线组网的方式为客户带来整体对讲系统的造价节省,并且其组网便利灵活(一线通)调试简单(一键通)的特点深受广大安防客户的青睐。

主要特点:

  • 可视对讲
  • 开锁
  • 联网呼叫
  • 音量及图像可调节
  • 监视
  • 紧急求助报警

技术参数:
工作电压:DC 35 V
静态电流:≤ 10 mA
工作电流:≤ 350 mA
环境温度:-10 ~+55℃
环境湿度:10%~95%
显示屏:4.3吋彩色TFT,解析度 480*272
外壳材料:ABS,防护等级IP30
外形尺寸: 120×185×31 mm
安装方式:壁挂式安装

网上商城

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们