Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

7" 室内机

保障安全家居生活

T系列7寸室内机T3261、T3262,采用细腻圆角设计,深受喜爱温润风格的客户青睐。同时搭配多颜色外观(黑、白、金)给客户带来更多选择。8个报警防区及信息发布功能及图像存储功能的加入,也为该款室内机提升了安防应用的全面性。

 

客户受益:
T系列楼宇对讲产品注重通过网线组网的方式为客户节省整体对讲系统的造价,并且其组网便利灵活(一线通)调试简单(一键通)的特点深受广大安防客户的喜爱。

主要特点:

  • 可视对讲,开锁,联网呼叫,音量及图像可调节
  • 监视,紧急求助报警,图像抓拍存储,信息接收查询
  • 8防区报警接口,防区属性可自定义,主动呼叫电梯控制

技术参数:
工作电压:DC 35 V
静态电流:≤ 25 mA
工作电流:≤ 350 mA
环境温度:-10 ~+55℃
环境湿度:10%~95%
显示屏:7吋彩色TFT,解析度 800*480
外壳材料:ABS+亚克力面板,防护等级IP30
外形尺寸: 140×224×24 mm
安装方式:壁挂式安装

网上商城

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们