客户受益:
T系列楼宇对讲产品注重通过网线组网的方式为客户节省整体对讲系统的造价,其组网便利灵活(一线通)调试简单(一键通)的特点深受广大安防客户的青睐。
主要特点:
- 个性铭牌可替换,门状态检测报警,语音提示
- ID或IC刷卡开锁;连接到模块做二次确认或别墅门口
- 开门按钮接口,DC 12 V / 150 mA 开锁输出,开关量开锁输出
技术参数:
工作电压:DC 35 V
工作电流:≤ 50 mA
静态电流:≤ 180 mA
环境温度:-40~+70℃
环境湿度:10%~95%
摄像头:1/4”彩色 HD CMOS,分辨率 500 TVL,可视角度 72°,±10°四向可调,最低照度 0.1 Lux,夜间白光补光
读卡类型:
- EM 射频频率:125 KHz
- Mifare 射频频率:13.56 MHz
按键类型:机械弹性限位按键
外壳材料:不锈钢厚度 3 mm,防护等级IP33
外形尺寸: 272×150×68.5 mm
安装方式:嵌入式安装
安装开口尺寸:254×132×64 mm