轩璞系列楼宇可视对讲7寸智能终端

轩璞系列楼宇可视对讲7寸智能终端集成智能家居控制及安防报警功能。流畅的线条、超薄的外观,搭配硬朗的金属拉丝窄边框的设计,适配各类家居风格,满足您对于居家审美和谐一致的需求。灵动的交互式呼吸灯设计, “一呼一吸间”,让家充满灵动生机。经典的色彩搭配和多样的 UI 风格,告别千篇一律的传统搭配,让家更新颖。


主要优势

支持楼宇对讲控制、智能家居控制

  • 支持智能家居控制,支持家电情景以及单点控制
  • 智能家居界面支持户型图及 16 宫格风格界面
  • 支持对接各类空气传感器

 

时尚外观设计

  • 电容触摸屏+金属边框
  • 全新超薄及窄边框设计
  • 深、浅 2 种界面主题色系



6 款界面可供用户自由选择

  • 灵动的交互式呼吸灯设计,让家充满灵动生机

 

安装便捷

  • 标准 86 底盒,壁挂磁吸式安装,省时省力

商业价值

  • 支持桌面 Logo 图片及屏保图片自定义
轩璞系列楼宇可视对讲7寸智能控制终端

主要特性 

可视对讲、开锁、监视
支持对接IP数字摄像头
物业文字信息接收,Logo 指示灯提示
门口监视,图像抓拍存储
电梯联动控制及主动呼梯
支持桌面 Logo 图片及屏保图片自定义
内置  8防区,可扩展至 24 防区报警
户户通,户内通,来电呼叫转移

 


支持多室内机同时布撤防及静音同步
支持对接各类空气传感器
壁挂磁吸式安装
支持TF卡扩展
尺寸: 175 * 119 * 11.4 mm
供电电压:+12~27 V DC  
安装方式:86 盒壁挂


Loading documents


Select region / language