轩璞系列楼宇可视对讲7寸室外机

轩璞系列楼宇可视对讲7寸室外机是一款高清可视化的智能门禁控制产品。该产品可实现访客音、视频自由沟通、支持 6 种开锁方式,为用户提供更加安全便捷的解决方案,强大的功能扩展特性满足梯控、云对讲等功能的对接需求,真正做到多场景适用。


主要优势

多种开锁方式,让生活变得更便捷

  • 人脸识别开锁
  • APP 开锁
  • 二维码开锁
  • 蓝牙开锁
  • IC 卡开锁
  • 密码开锁

商业价值

  • 支持图片及视频广告播放



强大的功能扩展

  • 支持电梯联动
  • 支持扩展外部二路摄像头
  • 支持门禁闸机场景应用
  • 基于高性能安卓


实用美学外观设计

  • 全触摸屏,全新超薄,超窄边框设计
  • 钢化玻璃面板,金属拉丝边框
  • 嵌入式或壁挂式安装

轩璞系列楼宇可视对讲7寸室外机, ABB

主要特性 

呼叫室内机、管理机及手机 APP
支持呼叫转移及呼叫拦截功能
支持自定义背景图片显示
支持主界面 Logo 自定义显示
支持防拆报警及断线报警
中英文界面语言显示
采用双目红外摄像头方案




 


人脸算法采用国内先进技术,杜绝照片或视频开锁
支持 20,000 张人脸容量
本地识别,服务器备份
支持活体检测,支持口罩识别
采用云服务器方式实现远程对讲
系统平台:Android


 


摄像头:200 万高清摄像头
高防护等级:IP55,IK07
尺寸:244 * 120 * 20 mm
工作温度:-25°C – +70°C
嵌入式或壁挂式安装


Loading documents
Select region / language