简单操作是前提:舒适型窗帘开关可帮助您直观地管理窗帘,无论是控制还是设置。
舒适型窗帘开关的按钮可以旋转180°,窗帘移动到旋钮设置的位置时自动停止。多次操作后,您就能感觉到将窗帘移动到特定位置所需的旋转角度,实现真正的瞬间控制。
每次窗帘移动停止后,舒适型窗帘开关将确定移动时间。因此,需要考虑几年下来移动时间的偏差。
舒适型窗帘开关还具有一个自动功能(记忆功能),能够以24小时为一个周期,循环执行已设置的开关命令(上/下)。只需一次设置,Busch-Blind舒适开关每天都可以自动操作。
客户受益
主要特性
探索发现各种可能方案。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴