Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

Comfort开关

有效支持

功能实用,倍受青睐。优雅的Comfort开关与常规照明开关的操作方式相似,但具有自动模式。此外,它还新增了一些目前同类开关所不具有的新颖功能,可以手动或者定时进行非接触式开关。Comfort充分展示了新技术的优势,具有较高的性价比。

Comfort开关可以根据各种应用要求,提供不同的舒适度等级。例如,在全自动运行时,无论是否探测到运动,它都会独立地对灯进行开关;而在半自动运行时,它会让灯保持点亮状态,直到手动将其关闭为止。

应用灵活。

通过智能扩展输入单元可以将其集成到几乎所有的双控和中间开关中。只需将双控和中间开关替换为按钮即可。对于扩展输入单元的操作,可以使用现有双控和中间开关的接线。2线插件是改装的理想之选。利用继电器插件可以连接通用负载。Comfort开关属于开关类产品的典范之作。其外观显示与普通照明开关类似,无论您青睐哪种功能,都易于操作。

客户受益

  • Comfort开关的外观显示与普通照明开关类似,无论您青睐哪种功能,都易于操作
  • 通过智能扩展输入单元可以将其集成到几乎所有的双控和中间开关中
  • 只需将双控和中间开关替换为按钮即可

主要特点

  • 打开角度:170°
  • 探测范围:前面5米,侧面3米
  • 探测是否有小动物进入
  • 不同的舒适度模式:
    - 定时舒适度(手动打开,自动关闭)
    - 中等舒适度(自动打开,自动关闭)
    - 高舒适度(完全无需手动开关)

想了解更多产品和服务信息?

亮点

网上商城