Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

走廊用移动探测器

工作良友,可靠高效。

采用创新技术,节省使用成本。使用移动探测器可以智能而高效地对照明系统、采暖系统和空调系统进行控制。选择合适的探测器需要考虑天花板高度、房间大小、安装位置和需要探测的运动类型等因素,因为走廊与办公室的移动类型不同。走廊中使用频繁、连续,有多种可检测的运动类型;办公室中则有时仅有手指在键盘上移动。

工作场合的能效。

理想的能效管理者。适用于大型办公室、地下停车场或黑暗的走廊。除了照明系统,ABB的移动探测器还可以完美控制暖气、通风和空调系统。即使是轻微的动作都可以探测。结果:所连接的负载会严格按需求起动。无需预定义各自使用习惯或工作流程。

源自安全的舒适惬意。

ABB的移动探测器内外兼修,不仅外形美观大方,而且具有卓越的内在品质。其先进的智能技术提高了安全级别,可赋予您由内而外的安全感。智能的移动感应器绝不遗漏任何细微动作,能在需要时立即做出响应。例如,当灯被打开或关闭时,它们立即开始探测,是黑暗环境中可靠的路标。这些优质探测系统可在任意区域提供不间断的监控,以保证您享有安静的睡眠,赶走窃贼,并在您外出度假时开关电灯。

客户受益

  • 除了照明系统,ABB的移动探测器还可以完美控制暖气、通风和空调系统
  • 即使轻微的动作都可以探测
  • 所连接的负载会严格按需求起动

主要特点

  • 走廊用移动探测器特别适用于:停车场、走廊和卫生间
  • 探测系统包括四个传感器和反射镜,性能远远高于传统移动探测器
  • 即使是轻微的动作也能可靠探测,并及时响应触发相关装置

想了解更多产品和服务信息?

产品系列及型号


产品系列 产品型号
德韵 AS445吸顶式红外探测器

亮点

网上商城