Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

配备温度传感器的KNX室温控制器

一个模块适用于所有系统

家居节能的关键在于仅在需要时进行加热(冬季)。经验告诉我们一个令人吃惊的事实:室温每调低一度可节约将近6%的能源。考虑到一天之内不同时段分别有不同的加热需求,您就可以想象其中的节能潜力,例如,在夜晚或室内没人时通常只需要较低的加热。此外,不同房间的加热需求也有区别:有些人希望卧室舒适凉爽,同时又希望在早晨洗个温水澡。采用Busch-Jaeger技术,加热系统就可以根据客户的具体需求独立工作。

KNX多功能控制元件满足舒适与技术的要求,可以集成至ABB i-bus® KNX系统,在ABB 能源管理系统中 KNX系统也能发挥很大作用。

配备温度传感器的KNX室温控制器适用于对流加热器或传统系统的加热或冷却应用,对室温进行完全控制:精确调节温度,确保舒适。通过附加的温度控制系统,即使很大面积的房间也可以迅速加热或冷却至一个舒适的温度。

作为KNX系统的一个模块,KNX室温控制器可以与各种开关产品组合,多种颜色也使之能够融入各个环境。配备温度传感器的KNX室温控制器还可以作为房间控制单元使用,满足更加复杂的需求,实现个性化控制。

想了解更多产品和服务信息?

亮点

网上商城

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们