Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

ABB排插系列产品

一种生活追求,一种生活理念,一种生活态度



一种生活追求
智能安全 省心省事


USB智能插口
- 自动分配功率,单口使用电流最大可达2.4A 

儿童保护门
- 防单极插入,有效保护儿童,避免意外触电

防滑硅胶垫
- 摆放更稳固,适用于任何桌面

耐850℃灼热丝
- 外壳选用 PC 材料,耐燃性能更好

一种生活理念
实用新型 新意贴心


孔位大间距
- 相邻两个五孔之间间距 44mm,USB 插孔间距 14mm,插拔更方便

开关大尺寸
- 开关尺寸 12mm X 12mm,操作更便捷
 
一体化插套
- 降低接触电阻和温升,提升手感舒适度

白色环形指示灯带
- 指示更明显,光线更柔和。*备注:三位五孔排插无指示灯

一种生活态度
简约时尚 纵向生活


外观超时尚
- 表面磨砂处理,有质感更时尚

电缆宽界面
- 电缆线材选用无氧铜,横截面积 1mm2,符合新国标

持久且耐用
- 正常插拔高达 5000 次

选择更多元



资料下载



其它产品