ABB 德畅系列开关插座,无框美学设计,简约工业风。抛开边框的束缚,摒弃繁琐的雕饰,带您享受视觉之美,体验非凡细腻柔和触感。开启时尚艺术家居,致臻品质生活。
简约工业风,纯平无边框,大按键设计。单边 1.7° 小角度翘板式驱动结构,柔和细腻的按压触感,于细节之处彰显俊美高贵。
人性化的设计,点滴细节,为你所想。
大间距错位二三孔插座设计 同时使用 2 个插头,应用无忧
插座防触电保护门设计 保护门厚度 > 2 mm, 护佑儿童,防止意外触电
注塑工艺采用独特的倒拔模工艺 多产品排列缝隙小,细节提升品质生活
方格状分布的加强筋结构 增强支撑强度,安装时不易发生变形
六类信息模块产品,上网享受 1,000M 带宽 确保高效信息生活
贴心壁脚灯,安心好生活
高质量选材、严格把控工艺细节,延续 ABB 高品质,一如既往安全可靠。
镀蓝白锌 M4 十字压线柱,鞍型接线端子设计 接线更可靠,更安全
开关采用银合金触点 降低电阻温升,防止动静触头粘连,保证稳定的电气性能
开关均通过 CCC 自镇流测试 安全控制 LED 光源灯具,开关寿命不低于 40000 次
插座采用一体化锡磷青铜插套 减少铆接产生的电阻发热,产品载流能力更强,寿命长,使用更安全
雅典白,香槟金,太空灰,三种颜色,轻松驾驭多种家居风格。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴