隽致系列

纯平致静,无框质选



隽致系列, 开关面板, ABB



ABB 隽致系列开关插座,坚持创新工艺与人文美学紧密结合,带给您前所未有的舒适性和静谧感,赋予您独特的生活态度和空间品味。





微角度美学,质选由你

简约纯平,无边框,大按键设计。单边 1.7° 小角度翘板式驱动结构,柔和细腻的按压触感,于细节之处彰显高贵隽美,满足您对精致生活的所有想象。



隽致系列, 开关面板, ABB



隽致系列, 开关面板, ABB

   质感
    时尚 3D 圆角造型,别致 G2 曲面工艺,为家居品质加分

隽致系列, 开关面板, ABB

    静谧
    8.8 mm 超薄设计,开关摆动角低至 1.7°,带来全所未有的静谧体验

隽致系列, 开关面板, ABB

    便捷
    大间距错位二三孔插座设计同时使用 2 个插头,应用无忧



隽致系列, 开关面板, ABB

整洁
 多联边框,随意搭配,整洁有序,可配合 ABB 多联安装暗盒,打造完美贴合的多联效果

隽致系列, 开关面板, ABB

无界
 前言无边框设计,与各类家装风格融合无界,成就美学典范








设计由心,为你所想

人性化的设计,点滴细节,为你所想。


隽致系列, 强韧, 开关面板, ABB

强韧
方格状分布的加强筋结构,增强支撑强度,安装时不易发生变形

隽致系列, 精细, 开关面板, ABB

精细
注塑工艺采用独特的倒拔模工艺,多产品排列缝隙小,细节提升品质生活

隽致系列, 高效, 开关面板, ABB

高效
六类信息模块产品,上网享受 1,000 M 带,确保高效信息生活

隽致系列, 贴心, 开关面板, ABB

贴心
红外自动感应地脚灯,倍感温馨呵护









品质细节,确保安全可靠

高质量选材、严格把控工艺细节,延续 ABB 高品质,一如既往安全可靠。




隽致系列, 开关面板, ABB



镀蓝白锌 M4 十字压线柱,鞍型接线端子设计
接线更可靠,更安全


开关采用银合金触点
降低电阻温升,防止动静触头粘连,保证稳定的电气性能


开关均通过 CCC 自镇流测试
安全控制 LED 光源灯具,开关寿命不低于 40000 次


插座采用一体化锡磷青铜插套
减少铆接产生的电阻发热,产品载流能力更强,寿命长


插座防触电保护门设计
保护门厚度 >2mm,  护佑儿童,防止意外触电








隽致色彩

雅典白,香槟金,太空灰,三种颜色,轻松驾驭多种家居风格。










资料下载

相关产品





网上商城



Select region / language