轩致系列

不止是无边

xuanzhi_1183_c


ABB 轩致系列开关插座,源于德国,无边框设计,无拘无束的时尚与雅致。轩致,绝不只是无边,它采用进口高分子 PC 材质,辅助以高抛光和 RHCM 工艺,具有陶瓷般的温润,唯美无暇,创新无限。


Flawless_192_3

无暇

突破传统,采用进口高分子PC材质,辅以高抛光和RHCM工艺,温润如玉,不惧划痕。

innovation_192_3

创新

开关基座独特的倾角设计——从按键处到墙面处逐渐变宽;
超大按键和特殊的内部消音设计,带给您视觉与触觉的双重享受!

LED_192_3

柔美

内置LED指示灯,在夜间透出柔和的光纤,更显人性化。

practical_192_3

实用

ABB独特设计的二、三孔远距离插座,两个插座间距达到42mm,可同时插上两个“大块头”插头,避免了插头之间的互扰,提高了插座的实际使用率。

safety_192_3

安全

开关触电采用新型环保稀土合金材料,大大提高了抗启动电流的冲击能力,适用于各种(特别是LED)灯具,不仅安全、寿命更长,而且更环保。

sturdy_192_3

强韧

开关背面采用蜂窝结构设计,结构轻巧紧密,不易变形。



开关色系

white_192_c

雅典白

gold_192_c

朝霞金

black_192

星空黑

silver_192_c

香槟银


特色产品

feature1_192

网络插座

feature2_192

五孔双USB

feature3_192

红外壁角灯

feature4_192

后切相调光




产品及资料一览

产品
资料
Loading documents



相关产品




网上商城

Select region / language