Busch-Timer®窗帘控制定时器

准确定时

timer-rolladen

Busch-Timer®控制元件可以为卷帘和百叶窗控制单元提供便捷的定时。

标准型定时器控制元件

标准型定时器控制元件可以用来手动或定时自动开启和关闭卷帘和窗帘。该控制元件可拆卸,每天可以轻松设定两个切换时间。此外,该定时器还具备假期功能,可以随机确定开关时间。该控制元件可以和标准定时器控制元件互换。

舒适型定时器控制元件

除具备标准型的所有功能外,舒适型定时器控制元件还可以每天设定两个开启和两个关闭时间。通过相应的壁装模块,它可以根据太阳和玻璃破碎传感器实现自动控制卷帘和窗帘。此外,环境和定时控制还可以混合使用,例如切换外部照明;结合调光器,用户可以随意发挥创意。

KNX系统具备广泛的定时功能

或许你想在周末时晚一点被音乐唤醒?完全没问题。开启百叶窗,打开选定的照明设备,打开收音机,供暖系统在确切的时间将房间温度调节到舒适的温度,所有这一切都可以根据你设定的时间进行。除按时间和星期进行设定外,你也可以设定特殊的时间,例如可以预先设定欢度圣诞时的氛围灯光或在休假模式下设定假日期间的供暖、照明和其它功能。

客户受益

  • 可以根据个性化需求提供不同的控制元件
  • Busch-Timer®控制元件可以为卷帘和百叶窗控制单元提供便捷的定时
  • 包括下列开关系列:Busch-Duro 2000® SI、Reflex SI、 alpha、impuls、future® linear、solo®,、Busch-axcent®和carat®,全不锈钢结构

主要特点

  • 提供两种控制元件:标准型和舒适型
  • 标准型:
    - 卷帘和百叶窗可以手动和定时自动开启和关闭
    - 可拆卸结构,每天可轻松设定两个切换时间
    - 此外,该定时器还具备休假功能,可随机确定切换时间
  • 舒适型:
    - 具备标准型的所有功能
    - 此外,每天还可设定两次开启时间和两次关闭时间
    - 通过相应的壁装模块,可以根据太阳和玻璃破碎传感器控制卷帘和百叶窗
    - 环境和定时控制可以混合使用以切换外部照明

想了解更多产品和服务信息?

亮点

网上商城

Select region / language