双孔USB插座

可安装与床头、写字台、电视墙等位置。双 USB 口直接为设备充电,方便、实用。

客户受益

  • 方便便携式 3C 产品充电
  • 避免携带更多的充电器转接头

主要特点

  • 5 V 直流 USB 输出
  • 单孔 1 输出电流 2 A,iPad 专用充电插口
  • 单孔 2 输出电流 700 mA,为便携式 3C 产品充电

想了解更多产品和服务信息?


产品系列及型号


亮点

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language