USB充电插装模块

理想的充电点

p01-usb-ladestation

舒适的固定充电设备。新型USB充电插装模块适合于给带micro-USB接口和电池的手机、数码相机等设备充电。

使用舒适,自带充电线缆,简易易用,标识清晰,无需加装额外的电源适配器或线缆。安装在家中特定的位置,无需再盲目的寻找。自带带防滑涂层的存放盒,确保设备在振动模式下安全。micro USB接口符合新的欧盟指令,有望成为未来的标准接口。

客户受益

  • 自带带防滑涂层的存放盒,确保设备在振动模式下安全
  • USB充电模块确保房间内饰协调一致
  • 无论新建建筑还是翻新或改造旧建造,USB充电壁装模块都令人眼前一亮

主要特点

  • 充电电流高达 1400 mA
  • 防滑存放盒
  • 自带充电线缆
  • USB接口符合新的欧盟指令,有望成为未来的标准接口
  • 短路和过载保护

想了解更多产品和服务信息?

产品系列及型号


产品系列 产品型号
(双口USB)
轩致 AF293
由 • 艺 AU293
由悦 AG293

亮点

网上商城

Select region / language