壁装式无线充电插座

Qi 标准无线输出 & TypeA 快充输出

AF299_1183jpg


壁装式无线充电插座(Qi 标准无线输出 & Type A 快充输出)

USB Type A 快充输出,单口最大 10W 输出
外壳采用超强耐赃污皮肤手感喷涂材质


主要特点

  • 壁装式无线充电插座(Qi标准无线输出 & TypeA 快充输出)
  • Qi标准无线输出
  • 内置双线圈,横置/竖置,充电随心所欲
  • 内置主动散热风扇,时刻保证满功率输出
  • 内置呼吸指示灯,充电状态实时提醒(绿LED指示)
  • 金属异物检测保护/突发充电中断提示(红LED指示)
  • USB TypeA快充输出
  • 多协议快充输出:
    苹果 Apple  BC1.2
    三星 AFC
    高通 Qualcom QC2.0/QC3.0 (5~12V电压可调输出,视手机端需要)
    华为 FCP/SCP
  • 单口最大10W输出
  • 进口PC材料
  • 外壳采用超强耐赃污皮肤手感喷涂材质

想了解更多产品和服务信息?

网上商城

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language