Tina适配器

动态灵活


Tina装置用于将Vital和Pluto的动态安全回路连接到带有机械触点的安全元件(例如急停按钮、开关和带双输出的光束/光幕等)。

根据Vital或Pluto回路所连接的安全元件的不同,Tina可提供几种不同的型号。此外还有旁路设备、连接模块和盲插头。


客户受益
  • 轻松将传统两通道安全装置转接到动态系统
  • M12接头可实现快速连接
  • 使用LED信号指示灯,故障处理更简单
  • 使用连接模块,布线更简单、信息更丰富

主要特点
  • Tina 2A/B, Tina 3A 和 Tina 7A(用于2个触头装置)
  • Tina 5A(用于旁路)
  • Tina 10(用于OSSD输出)
  • Tina 6A(用于压敏装置)
  • Tina 4A, Tina 8A, Tina 11A 和 Tina 12A连接模块

 


Vital_and_Tina_390x195
产品
文档
Loading documents
Select region / language