安全围栏系统


Quick-Guard 是一种非常灵活的围栏系统。组成部件简单, 如铝型材、专利的支架、网锁、网、坚固的降噪面板。

借助获得专利的螺钉锁紧系统,我们可以提供所有预装有固定螺钉和螺母的支架。无需在型材上钻孔,直接进行切割,因此装配和改装都非常容易。

Quick-Guard 可以由客户现场设计(Quick-Guard Express),或者根据图纸进行设计和切割(Quick-Guard标准型)。



quick-guard_fencing_system_1950x975_2-1

想了解更多产品和服务信息?

焦点



产品系列

文档
SafeCAD
Loading documents

SafeCAD

SafeCAD 是适用于 AutoCAD 的一种插件程序。通过该插件,您可以简单快速地订制我们的 Quick-Guard 围栏系统安全方案。

程序输入使用围栏系统简图。门和开口位置,以及网、聚碳酸酯、铝型材/钢板或降噪面板的选择需要打字输入。程序自动生成 3D 图纸、元件清单和切割尺寸。组装/安装也可参照此图纸。

注意:您必须安装了 AutoCAD 才能运行 SafeCAD。此外还需 SafeCAD® 的授权代码(免费)才能解锁并激活该程序。授权代码可联系当地销售代表获取。

SafeCAD 6 - 适用于 Windows 7 和 AutoCAD 2015(64位)
SafeCAD 6 - 适用于 Windows 7 和 AutoCAD 2015(32位)
SafeCAD 6 - 适用于 Windows 7 和 AutoCAD 2013-2014(64位)
SafeCAD 6 - 适用于 Windows 7 和 AutoCAD 2013-2014(32位)
SafeCAD 2012 - 适用于 Windows 7 和 AutoCAD 2012(64位)
SafeCAD 2012 - 适用于 Windows 7 和 AutoCAD 2012(32位)

SafeCAD
Select region / language