光幕/光栅用于检测被保护区域内是否有人/物进入,无需设备操作人员采取任何行动。因此与其他安全产品相比,更加生产友好(对生产影响小)。ABB可以提供宽系列的光学安全产品,包括光幕、光栅和光束。有些产品仅具有基本功能,适用于简单应用;有些则具有更加先进的功能(如屏蔽),适用于比较严格的应用场合。
自动化机械设备
手动操作机械设备时对操作人员的保护
冲床用光幕
复位
被监视手动复位
监视定时复位
自动复位
手指和手检测达 6 m (手指)达 19 m (手)
手指和手检测达 7 m (手指)达 20 m (手)
人体检测发射器和接收器达 50 m
人体检测静音功能发射器和接收器达 50 m
人体检测有源和无源单元达 8 m
人体检测静音功能有源和无源单元高达 8 m