Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

Orion1 基本型光幕

简单易用型光幕,适用于手指和手检测


Orion1 基本型光幕适用于在靠近危险区域对手指和手进行检测。


主要优势

  • 仅具备必要的基本功能和设置,易于使用
  • 光幕可直接连接一个本地复位按钮:复位按钮与电气控制箱之间无需接线,也无需额外的控制模块
  • 具有校准功能,便于校准
  • 旋转安装支架也便于校准
  • 校准水平可以显示并修改完善,以免意外停止
  • 带各种错误指示,可以节省故障分析处理时间

 
主要特性

  • 手指和手检测
  • 6 m 或19 m 检测距离
  • 外形紧凑
  • 本地复位和外部器件监控
  • 安全等级达4 级(Type 4)
  • M12连接器

想了解更多产品和服务信息?

产品参数表

附件

产品一览
Orion1 基本型光幕 资料一览
文件资料一览
Loading documents
Loading documents