Orion2 基本型光栅适用于人体检测,通常用作进入保护。具有较长操作距离,可与反射镜配合使用
主要优势
- 仅具备必要的基本功能和设置,易于使用
- 光栅可直接连接一个本地复位按钮:复位按钮与电气控制箱之间无需接线,也无需额外的控制模块
- 具有校准功能,便于校准
- 还具有旋转安装支架,也能简化校准工作
- 带 M12 连接器,可以加快接线速度
- 防水保护罩和防护片可以在恶劣环境中为设备提供保护
主要特性
- 人体检测,2-4 个光束
- 发射器 + 接收器
- 50 m 操作距离
- 外形紧凑
- 本地复位和外部器件监控
- 类型 4(Type 4)