Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

Orion3 基本型光栅

防止人员勿进入的反射型安全光幕


Orion3 基本型光栅适用于人体检测,通常用作进入保护。发射器和接收器都位于同一主单元中。光束由被动单元反射。只有主动单元需要供电。


主要优势

  • 仅具备必要的基本功能和设置,易于使用
  • 光栅可直接连接一个本地复位按钮:复位按钮与电气控制箱之间无需接线,也无需额外的控制模块
  • 接线更少:只有主动单元必须接线
  • 具有校准功能,便于校准
  • 还具有旋转安装支架,也能简化校准工作
  • 带各种错误指示,可以节省故障分析处理时间


主要特性

  • 人体检测,2-4个光束
  • 主动和被动单元
  • 检测距离达 8 m
  • 结构坚固耐用
  • 本地复位和外部器件监控
  • 类型 4(Type 4)


想了解更多产品和服务信息?

产品参数表

附件

Orion旋转安装支架

可简化校准操作

产品一览
Orion3 基本型光栅 资料一览
附件资料一览
Loading documents
Loading documents