Pluto 可编程安全控制器

紧凑型安全 PLC,功能强大、用户友好


Pluto 可编程安全控制器可以轻松实现系统的通信、编程和更改。Pluto 可以通过多种方式减少安装时间。比如,其安全总线可以简化机柜间的连接(符合 PL e/SIL3 标准),而 AS-i 型可尽可能减少电缆布线并消除绝大多数的连接错误风险。

编程软件将 TÜV 认证的功能块和梯形图结合,非常易于使用。此外,无需对通信进行配置或编程,即可在多达32个Pluto设备间进行数据交换。

Pluto 可编程安全控制器包括不同类型的 Pluto 安全 PLC(用于各种机械安全应用)、网关(与其它控制系统进行通信)和编码器(用于确定机械运动的安全位置)。



主要优势

  • 编程简单,功能依然强大
  • 无需使用外部模块进行转速监控
  • 无需额外的编程,即可在多达32个Pluto之间交换数据
  • 安全总线可简化机柜间的连接(符合 PL e/SIL3)
  • AS-i 型可简化连接
  • 使用 HMI 和 PLC 可提供丰富的通信功能

主要特性

  • 包括转速监控和模拟输入监控在内的绝大多数机械安全功能
  • 先进的编程能力
  • 梯形图和经过 TÜV 认证的功能块
  • PL e/SIL 3

programmable_safety_controllers_pluto_390x195

想了解更多产品和服务信息?



产品系列



文档
Pluto Manager软件
Loading documents

Pluto Manager 

Pluto Manager 是专门适用于 Pluto 安全 PLC 的一种软件。编程用梯形图和功能块构建安全功能的框架。该软件自带获得 TÜV 认证的预定义功能块,便于安全功能的设计工作。

Pluto Manager 会为您提供大型及小型项目中 Pluto、网关和外围设备的结构概览,让您简要了解并控制传感器和驱动器及二者之间的响应。Pluto Manager 还可以提供所连接的需要该程序处理的硬件和软件手册。

通过界面您可以选择从 Pluto 的哪条总线(AS-i 和 Pluto)直接获取状态信息。此外还具有诊断和导出数据功能。

若要为Pluto模块加载程序编码,您需要有授权密码。授权密码可联系当地销售代表获取。



焦点

Select region / language