Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

网关

简单实现与各种品牌 PLC 连接


通过网关设备,Pluto 可与其他控制系统进行通信,并进而构成一个更大网络的一部分。该设备与 Pluto 具有相同的接口,即可以使用相同的电缆布线和 Pluto Manager 软件进行检修和必要的编程。对于不同现场总线来说,相应地有不同的网关型号。


主要优势

  • 双向通讯
  • 预制功能块,编程更简单
  • 免费功能块

主要特性

  • Profibus DP
  • DeviceNet
  • CANopen
  • Profinet、以太网/IP、Modbus TCP


想了解更多产品和服务信息?

亮点



产品
文档
Pluto Manager软件
Loading documents

Pluto Manager 

Pluto Manager是专门适用于Pluto安全PLC的一种软件。编程用梯形图和功能块构建安全功能的框架。该软件自带获得TÜV认证的预定义功能块,便于安全功能的设计工作。

Pluto Manager会为您提供大型及小型项目中Pluto、网关和外围设备的结构概览,让您简要了解并控制传感器和驱动器及二者之间的响应。Pluto Manager还可以提供所连接的需要该程序处理的硬件和软件手册。

通过界面您可以选择从Pluto的哪条总线(AS-i和Pluto)直接获取状态信息。此外还具有诊断和导出数据功能。

若要为Pluto模块加载程序编码,您需要有授权密码。授权密码可联系当地销售代表获取。