Pluto 安全 PLC

紧凑型安全 PLC,功能强大,用户友好


Pluto 是一种性价比高、功能强大且结构紧凑的安全 PLC,可用于各种机械安全应用。市场上绝大多数的安全设备都可以直接连接到 Pluto,多个安全传感器可以连接到一路输入上,并且仍能实现高安全等级。使用附带的 Pluto Manager 软件可轻松完成编程。

Pluto 有不同的型号可选:简易型适用于较小系统,而带总线通信型则适用于较大的系统。有些型号的Pluto带有 AS-i 接口。此外,还可提供带模拟量输入的型号。


主要优势

  • 编程简单,功能强大
  • 无需使用外部模块进行转速监视
  • 最多支持 32 个 Pluto 交换数据,无需额外编程
  • 安全总线可简化机柜间的连接(符合 PL e/SIL3)
  • AS-i 型可简化连接
  • 使用 HMI 和 PLC 可提供丰富的通信功能


主要特性

  • 包括转速监视和模拟量输入监视在内的绝大多数机械安全功能
  • 先进的编程功能
  • 梯形图和 TÜV 认证功能块
  • 符合 PL e/SIL 3
Pluto_B20_and_D45_390x195

想了解更多产品和服务信息?

焦点



产品
文档
Pluto类型
Pluto Manager软件
Loading documents

单机版 Pluto

  • Pluto S20 
  • Pluto S46 

单机版 Pluto 是独立单元,因此适用于无需与其它 Pluto 单元或网关进行通讯的小型系统。


带总线的 Pluto 

  • Pluto A20 
  • Pluto B20 
  • Pluto B22 
  • Pluto B46 

带总线的 Pluto ,其功能与单机版的相同,但增加了Pluto安全总线。

带模拟量输入的 Pluto 

  • Pluto D20

带模拟量输入的 Pluto ,其功能与带总线的pluto相同,但有些输入既可用作普通的安全输入,也可用作安全模拟量输入。

带模拟量输入和计数器输入(用于监视速度)的 Pluto 

  • Pluto D45

除了模拟量输入,此类 Pluto 还具有一些输入。这些输入可配置成计数器输入,用于增量编码器、光编码器和行程开关等。

Pluto 输出模块

  • Pluto O2

Pluto O2 是一种安全输出模块。当需要更多安全输出时,可用于扩展安全系统。每个 Pluto O2 都可以提供两个独立的安全输出,每个输出带 3 个触点,这样无需再附加额外的扩展继电器。

带 AS-i 总线的 Pluto 

  • Pluto AS-i 
  • Pluto B42 AS-i

Pluto AS-i 模块是根据 AS-i 安全概念设计的一款安全 PLC,其所有安全元件均连接到一条电缆上。Pluto AS-i 的功能与标准 Pluto 相同,但除了 Pluto 总线,它还带有 AS-i 总线接口。Pluto AS-i 可用作 AS-i 总线的安全监视器,或同时用作主站和安全监视器。Pluto AS-i 也可用作 I/O 控制器。


Pluto Manager 

Pluto Manager是专门适用于Pluto安全PLC的一种软件。编程用梯形图和功能块构建安全功能的框架。该软件自带获得TÜV认证的预定义功能块,便于安全功能的设计工作。

Pluto Manager会为您提供大型及小型项目中Pluto、网关和外围设备的结构概览,让您简要了解并控制传感器和驱动器及二者之间的响应。Pluto Manager还可以提供所连接的需要该程序处理的硬件和软件手册。

通过界面您可以选择从Pluto的哪条总线(AS-i和Pluto)直接获取状态信息。此外还具有诊断和导出数据功能。

若要为Pluto模块加载程序编码,您需要有授权密码。授权密码可联系当地销售代表获取。

We offer a range of accessories for Pluto Safety-PLC such as cables, connectors, function blocks and identifier circuits (IDFIX). 

IDFIX


IDFIX is an identification circuit that is unique to each device on the Pluto bus. It includes an identification code and makes it possible to distribute a PLC program in the network. There are four different versions: R, RW, DATA and PROG. In addition to the identification code, DATA may also include safety codes from the AS-i nodes in an AS-i system. PROG includes the current PLC program and is used with single-Pluto for program distribution. 
IDFIX-PROG_10k_2TLC172612F0201
Select region / language