Safeball安全球

创新性人体工程学机器控制


Safeball由包含两个嵌入式按钮开关的圆球组成,圆球两侧各有一个开关。要想起动和操作机器,两个按钮必须同时按下。这样可以将设备意外起动的风险大幅减低,而且该控制装置使用简单,符合人体工学设计。

Safeball可以用于单手或双手应用。对于双手控制装置,操作员必须每只手各控制一个Safeball才能对机器进行操作。如果释放一个或两个按钮,会给机器发出停止信号。

客户受益

  • 符合人体工学,多种抓握方式
  • 触发力小,但非常清晰
  • 安装灵活
  • 带AS-i接口型,易于连接

主要特点

  • 1 NO + 1 NC
  • 多种电缆长度可选
  • Up to PL e/Cat 4

 

Safeball_390x195
产品
文档
Loading documents
Select region / language