机械安全培训

您是为自家应用还是为其他客户生产机械设备?您是机械设备用户吗?您是在生产工厂的自动化部门工作,还是在采购前对机械设备进行技术评估?无论您有何需求,都必须了解相关的机械安全要求和标准。

对于每一家公司来说,了解最新法规及其实施方法并确保旗下产品符合法规要求都是一项艰巨的任务。ABB参加了制定欧盟和国际机械安全标准的标准化组织,了解世界各个国家和地区的机械安全要求,在标准实施和应用以及机械设备生产方面拥有丰富的经验。

ABB可以为您提供以下专业培训,帮助您打造符合规范要求的机械设备:

  • 2006/42/EC新版机械指令实施
  • 风险评估–理论与实践
  • 控制系统安全部件、EN ISO 13849-1(PL,性能水平)和EN 62061标准(SIL,安全完整性等级)
  • 提供以下产品:Pluto安全PLC、Vital安全控制器、安全继电器和光束/光幕

欢迎联系您当地的ABB办事处,了解详细培训信息。
machine_safety_training
Select region / language